Kosten

Bei Inanspruchnahme der maximalen Förderung zahlst Du beispielsweise im Saarland, in Sachsen, in Thüringen, in Niedersachsen und in Hamburg nur ca. 9,30 €1,2 pro Monat d.h. ca. 223 €1,2 gesamt.

zzgl. AdA-Schein (Zulassungsvoraussetzung zur Prüfung) 130 €1 inkl. Aufstiegs-BAföG (520€ ohne Aufstiegs-BAföG)

zzgl. IHK-Prüfungsgebühren, welche je nach der prüfenden IHK variieren und ebenfalls förderfähig gemäß AFBG sind

Gesamtpreis ohne Förderung 4.890,00 EUR inkl. Microsoft Office 365 Education-Lizenz und kostenloser Festo LX Zugangsberechtigung.

  1. 1 inkl. Förderung durch Aufstiegs-BAföG (50 %) und Teil-Darlehenserlass (50 %) bei erfolgreichem Abschluss, vorbehaltlich einer Gewährung des Darlehens durch die KfW
  2. 2 inkl. Aufstiegsbonus, Meisterbonus, Meisterprämie bei erfolgreichem Abschluss
  3. 3 Die Teilnahme am Mathematik-/Physik-Vorbereitungskurs ist verbunden mit der Anmeldung zum Online-Industriemeister-Lehrgang.

Frühbucherbonus
Bei Buchung des Online-Lehrgangs Industriemeister Elektrotechnik bis zum 31.08.2023 kannst du kostenlos und natürlich freiwillig an unserem Mathematik-/Physik-Vorbereitungskurs teilnehmen, welcher bereits Anfang November stattfinden wird. Zielgruppe sind Teilnehmer, die seit vielen Jahren im Beruf tätig sind und deren Schulzeit schon etwas länger her ist. Zur Auffrischung der schulischen Kenntnisse.

Förderung: Aufstiegs-BAföG / KfW-Darlehen

Mit Aufstiegs-BAföG nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) können die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren mit 50% bezuschusst werden. Diese Förderung ist alters-, vermögens- und einkommensunabhängig. Über den Restbetrag von 50% wird Ihnen automatisch ein zinsgünstiges Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) angeboten. Bei erfolgreichem Abschluss ist ein Teil-Darlehenserlass in Höhe von 50% möglich. Insgesamt könnte die Bezuschussung somit rund 75% betragen.

Weitere Informationen zum Aufstiegs-BAföG unter www.aufstiegs-bafoeg.de.

Aufstiegsbonus, Meisterbonus, Meisterprämie

Viele Bundesländer bieten einen Bonus oder eine Prämie für eine erfolgreiche Aufstiegsfortbildung zum Meister an. Diese/r variiert derzeit zwischen 1.000 EUR und 4.000 EUR je nach Bundesland. Eine aktuelle Übersicht über alle Förderprogramme bzgl. einer „Aufstiegsfortbildung“ in deinem jeweiligen Bundesland finden Sie unter www.foerderdatenbank.de

Gerne unterstützen wir dich bei der Beantragung dieser Förderung.

Wir haben Dein Interesse geweckt und Du möchstest Dich durch Festo zum Industriemeister in der Fachrichtung Elektrotechnik fortbilden?

Sende uns jetzt eine E-Mail mit

an industriemeister-lx@festo.com